Scrollverdichter, HCP109T4LC8
Scrollverdichter, HCP109T4LC8

120U0383

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Produktdetails

Bruttogewicht 47.25 kg
Gewicht netto 44.58 kg
EAN 5702428212687

 

Anschlusstyp Gelötet
Beschreibung HCP109T4
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 232 mm
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 Nm
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 Nm
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 519 mm
Durchmesser [mm] 184 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50/60
Gaz equalization Brazed
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 545 mm
Hochdruckseite max. Druck (Ps) 31.1 bar
Hubvolumen [cm3] 148.79 cm³
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 7.26 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 110 A
Länge [mm] 232 mm
MCC 24 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Motorschutz Interner Überlastschutz
Nennheizleistung bei 50 Hz 14.9 kW
Nennkälteleistung bei 50 Hz 23.3 kW
Niederdruckseite max. Druck (Ps) 26.2 bar
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
RLA 16 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 369 mm
Schauglasmontage KEINE
Segmentnutzung Klimatechnik
Sicherheitsventil KEINE
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ HCP
Typ HCP109T4LC8
Typenbezeichnung Compressor
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsmenge 16
Versorgungsanschluss Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Viskosität [cP] 68 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 1.33 Ohm
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 1.28 Ohm
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 1.29 Ohm
Zeichnungsnummer 0SR4103B-2
Zulassungsstandard CE
UL
Ölausgleich 1/2''
Ölfüllmenge [L] 2.66 L
Ölreferenz 320HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services