Scrollverdichter, HCP094T4LC8
Scrollverdichter, HCP094T4LC8

120U0611

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Produktdetails

Bruttogewicht 47.42 kg
Gewicht netto 43.42 kg
EAN 5702428210850

 

Anschlusstyp Gelötet
Beschreibung HCP094T4
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 232 mm
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 Nm
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 Nm
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 509 mm
Durchmesser [mm] 184 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50/60
Gaz equalization Brazed
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 536 mm
Hochdruckseite max. Druck (Ps) 31.1 bar
Hubvolumen [cm3] 126.02 cm³
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 7.26 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 84 A
Länge [mm] 232 mm
MCC 21 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Motorschutz Interner Überlastschutz
Nennheizleistung bei 50 Hz 12.4 kW
Nennkälteleistung 60 kBTU/h 88.38 kBtu/h
Nennkälteleistung bei 50 Hz 19.3 kW
Nennkälteleistung bei 60 Hz 25.9 kW
Niederdruckseite max. Druck (Ps) 26.2 bar
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
RLA 13.5 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 369 mm
Schauglasmontage KEINE
Segmentnutzung Klimatechnik
Sicherheitsventil KEINE
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ HCP
Typ HCP094T4LC8
Typenbezeichnung Compressor
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Einzelpack/Palette
Verpackungsmenge 16
Versorgungsanschluss Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Viskosität [cP] 68 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 1.48 Ohm
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 1.48 Ohm
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 1.48 Ohm
Zeichnungsnummer 0SR4103B-3
Zulassungsstandard CE
UL
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 2.66 L
Ölreferenz 320HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality