Magnetspule, BB115AS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Multi-Pack
018F7361
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP00
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP00
Bruttogewicht | 0.27 Kg |
Gewicht netto | 0.252 Kg |
Volume | 0.303 Liter |
EAN | 5702428027359 |
Bruttogewicht | 0.27 Kg |
Gewicht netto | 0.252 Kg |
Volume | 0.303 Liter |
EAN | 5702428027359 |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einschaltdauer | Dauerhaft |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
Ersatzteil-Nr. | 018F7361 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konformität | EN 60730-1 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 19 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 11 W |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV250B EV251B EV310B EV224B |
Typ | BB115AS |
Typenbezeichnung | BB115AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 115 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 115 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einschaltdauer | Dauerhaft |
Elektr. Anschluss Standard | EN175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschlussstecker | 3 x Flachstecker |
Ersatzteil-Nr. | 018F7361 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konformität | EN 60730-1 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 19 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 11 W |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | DIN Steckzungen |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV250B EV251B EV310B EV224B |
Typ | BB115AS |
Typenbezeichnung | BB115AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 115 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 115 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |