Zeigt 34 Produkt(e)
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20 A33, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.200, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.600, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20B, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 2.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20C, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 4.600, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20B66, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 1.600, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0
Elektrisches Regelventil, CCM 40
Kältemittel: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-Wert [m³/h]: 4.870, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 90.0, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Elektrisches Regelventil, CCM 30
Kältemittel: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-Wert [m³/h]: 2.780, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 90.0, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Elektrisches Regelventil, CCM 20
Kältemittel: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-Wert [m³/h]: 1.850, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 90.0, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Elektrisches Regelventil, CCM 10
Kältemittel: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-Wert [m³/h]: 0.700, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 90.0, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Elektrisches Regelventil, CCMT 2
Kältemittel: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 0.170, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1