Ventilstationen

Zeigt 393 Produkt(e)

Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 3/4 in

Anschlussgröße [in]: 3/4 in, Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 1 in

Anschlussgröße [in]: 1 in, Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 1 1/4 in

Anschlussgröße [in]: 1 1/4 in, Anschlussgröße [mm]: 32, Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 3/4 in

Anschlussgröße [in]: 3/4 in, Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 3/4 in

Anschlussgröße [in]: 3/4 in, Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Ansicht: