Ventilstation, ICF 25-6-3RA
Ventilstation, ICF 25-6-3RA

027L4024

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Produktdetails

Bruttogewicht 24.1 kg
Gewicht netto 23.16 kg
EAN 5702428238922

 

Anschlussgröße [in] 1 1/4 in
Anschlussgröße [mm] 32 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Anschweißend
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Kappe
Beschichtung Zn (TLP)
Durchflussrichtung Durchgang
Fluid-Gruppe I
Kategorie II
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507
R717
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modul 1 Absperrventil
Modul 1 Typ ICFS 25
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF 25
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 Typ ICFE 25
Modul 4 Rückschlagventil
Modul 4 Typ ICFC 25
Modul 5 Handregelventil
Modul 5 Typ ICFR 25A
Modul 6 Absperrventil
Modul 6 Typ ICFS 25
Produktbeschreibung Regelung
Produktgruppe Multifunktionsventile
Produktname Ventilstation
Seitlicher Anschluss P2-P4-P5-P7-P9-P10
Seitlicher Port Anschlussgröße [in] 3/8 in
Seitlicher Port Anschlusstyp G
Seitlicher Port Anzahl [Stk] 6 pc
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICF 25-6-3RA
Typ ICF-Code ICF-25-6-32DSXFXEHCXRASX63XX
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Gehäuse Stahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services