Ventilstation, ICF 20-4-11H, 32 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
027L3346
Anschlussgröße [mm]: 32, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120