Ventilstation, ICF 15-4-10RA
Ventilstation, ICF 15-4-10RA

027L4548

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Produktdetails

Bruttogewicht 6.73 kg
Gewicht netto 0.01 kg

 

Anschlussgröße [in] 1/2 in
Anschlussgröße [mm] 15 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Anschweißend
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Kappe
Beschichtung Zn (TLP)
Durchflussrichtung Durchgang
Fluid-Gruppe I
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507
R717
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 450 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modul 1 Absperrventil
Modul 1 Typ ICFS 15
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF 15
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 Typ ICFE 20
Modul 4 Handregelventil
Modul 4 Typ ICFR 20A
Produktbeschreibung Regelung
Produktgruppe Multifunktionsventile
Produktname Ventilstation
Seitlicher Anschluss P1-P2
Seitlicher Port Anschlussgröße [in] 3/8 in
Seitlicher Port Anschlusstyp G
Seitlicher Port Anzahl [Stk] 2 pc
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICF 15-4-10RA
Typ ICF-Code ICF-15-4-15DSYFYEXRAXXXX2AXX
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Gehäuse Stahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services