Anschluss Innen/Außen |
Intern |
Anschlussgröße [in] |
3/8 |
Anschlusstyp |
G |
Anteil Düsengröße [in] |
2/5 in |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] |
90 9/16 in |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv-Wert [gal/min] |
1.6 gal/min |
Differenzdruck [bar] [max.] |
10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] |
0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] |
145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] |
0 psi |
Düsengröße [mm] |
10 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] |
3/8 x 5 29/32 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] |
9.5 x 150 mm |
Füllungsart |
Adsorption |
Identisches Produkt |
003N1144 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapillarrohranschluss Größe [in] |
1/2 |
Kapillarrohranschluss intern/extern |
Intern |
Kapillarrohranschluss Standard |
ISO 228-1 |
Kapillarrohranschluss Typ |
G |
Kapillarrohrlänge [mm] |
2300 mm |
Kv-Wert [m³/h] |
1.4 m³/h |
Max. Fühlerdruck [bar] |
25 bar |
Max. Fühlerdruck [psig] |
362.6 psig |
Max. Fühlertemperatur [°C] |
130 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] |
266 °F |
Max. Prüfdruck [bar] Pe |
25 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
362.6 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
232 psig |
Media |
Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-25 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-13 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
25 pc |
Product Name Description |
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile |
Produktgruppe |
Water regulating valves |
Produktzubehör |
Allgemeines Zubehör Kühlwasserregler Zubehör |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 228-1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
10 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
176 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
50 °F |
Typ |
AVTA 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
wartbar |
Kühlwasserregler Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse |
Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Öffnungskonfiguration |
Öffnet bei steigendem Temperaturfühler |