Filters

Zeigt 11 Produkt(e)

Filter housing

Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.80, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP

Filter element

1.06 in, 27.00 mm, 10.00 in, 254 mm, 2.75 in, 70 mm, Durchfluss [gpm] [max.]: 7.900, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 1.80

Filter element

1.06 in, 27.00 mm, 5.00 in, 127 mm, 2.75 in, 70 mm, Durchfluss [gpm] [max.]: 4.000, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 0.90

Pre filter

1.10 in, 28.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 116 mm, Durchfluss [gpm] [max.]: 22.500, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 5.10

Filter housing

Durchfluss, [max.] [m³/h]: 10.20, Durchfluss [gpm] [max.]: 44.900, 1½” BSP, 1½” BSP

Ansicht: