Ablassanschluss Standard |
BSPP |
Anschlussgröße Ablass [in] |
1/4 in |
Austritt Anschluss-Standard |
BSPP |
Austritt Anschlusstyp |
Gewinde |
Austrittsanschluss-Größe [in] |
1 1/4 in |
Austrittsdruck [barg] [max.] |
160 barg |
Austrittsdruck [barg] [min.] |
30 barg |
Austrittsdruck [psig] [max.] |
2320 psig |
Austrittsdruck [psig] [min.] |
435 psig |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PAH 80 EX |
Dichtungsm. |
NBR |
Drehzahl [U/min] [max.] |
1800 rpm |
Drehzahl [U/min] [min.] |
700 rpm |
Durchfluss [gpm] [max.] |
35.9 gal/min |
Durchfluss [gpm] [min.] |
12.9 gal/min |
Durchfluss [l/min] [max.] |
138.1 l/min |
Durchfluss [l/min] [min.] |
49.7 l/min |
Eintritt Anschluss-Typ |
Gewinde |
Eintritt Anschlussgr. [in] |
1 1/2 in |
Eintritt Anschlussgr. Standard |
BSPP |
Eintritt Druck [barg] [max.] |
4 barg |
Eintritt Druck [barg] [min.] |
0 barg |
Eintritt Druck [psig] [max.] |
58 psig |
Eintritt Druck [psig] [min.] |
0 psig |
Entleerungsanschluss, Typ |
Gewinde |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Herstellungsland |
Dänemark |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Medientemperatur [°C] [max.] |
50 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] |
2 °C |
Medientemperatur, [max.] [°F] |
122 °C |
Medientemperatur, [min.] [°F] |
36 °C |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
Produktbeschreibung |
PAH pumps |
Produktgruppe |
Pump |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Schalldruckpegel [dB(A)] |
80 dBA |
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] |
700 rpm |
Typ |
PAH 50-100 |
Typenbezeichnung |
PAH 80 Ex |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
50 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
0 °C |
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] |
122 °F |
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] |
32 °F |
Verdrängung [cm³/Umd.] |
80 cm³/rev |
Verdrängung [in³/Umd.] |
4.88 in³/rev |
wartbar |
Ja |
Werkstoff Gehäuse |
AISI 304 |
Zulassung ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |