
Elektronisches Schütz, ECI 63-1
037N0081
überwachte Phasen: 1, Max. Last [A]: 63, Spulenspannung [V] DC [min.]: 24, Spulenspannung [V] DC [max.]: 230
überwachte Phasen: 1, Max. Last [A]: 63, Spulenspannung [V] DC [min.]: 24, Spulenspannung [V] DC [max.]: 230
Bruttogewicht | 1.29 kg |
Gewicht netto | 1.23 kg |
EAN | 5702423180554 |
Bruttogewicht | 1.29 kg |
Gewicht netto | 1.23 kg |
EAN | 5702423180554 |
Max. Last [A] | 63 A |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Produktbeschreibung | Elektronisches Schütz |
Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
Produktname | Elektronisches Schütz |
Spulenspannung [V] DC [max.] | 230 V |
Spulenspannung [V] DC [min.] | 24 V |
Spulenspannung bei 50/60 Hz [max.] | 230 V |
Spulenspannung bei 50/60 Hz [min.] | 24 V |
Typ | ECI 63-1 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 480 V |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK |
überwachte Phasen | 1 |
Max. Last [A] | 63 A |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Produktbeschreibung | Elektronisches Schütz |
Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
Produktname | Elektronisches Schütz |
Spulenspannung [V] DC [max.] | 230 V |
Spulenspannung [V] DC [min.] | 24 V |
Spulenspannung bei 50/60 Hz [max.] | 230 V |
Spulenspannung bei 50/60 Hz [min.] | 24 V |
Typ | ECI 63-1 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 480 V |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK |
überwachte Phasen | 1 |