FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

134F1895

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Frequenzumrichter
FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P250) 250 KW / 350 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP21/Typ 1
LHD + Klasse A1 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: E7
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 280 kg
Gewicht netto 250 kg
Volume 0 l
EAN 5710107416295

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P250 (P250) 250 KW / 350 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter L4 LHD + Klasse A1 EMV
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße E7 E7
Typencode Teil 1 FC-302P250T5E21L4XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 250
Leistung 110 % (NO) [KW] 315
kVA 333
Dauerstrom (NO) [A] 600
Intermitt. Strom (NO) [A] 660
Dauerstrom (NO) [A] 540
Intermitt. Strom (NO) [A] 594
Dauerstrom (HO) [A] 480
Intermitt. Strom (HO) [A] 720
I Nenn (HO) [A] 443
I Max 60s (HO) [A] 664
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P250T5E21L4XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality