VLT® 2800

Zeigt 173 Produkt(e)

VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(40) 4,0 kW / 5,0 HP, 1/3X220-240V 50/ 6,
(R0) Ohne Filter (K. EMV), (20) IP20
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Typbezeichnung: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(05) 0,55 kW / 0,75 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) EN 55011 Klasse A1, (20) IP20
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Typbezeichnung: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(07) 0,75 kW / 1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) EN 55011 Klasse A1, (20) IP20
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Typbezeichnung: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(11) 1,1 kW / 1,5 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) EN 55011 Klasse A1, (20) IP20
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Typbezeichnung: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(15) 1,5 kW / 2,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) EN 55011 Klasse A1, (20) IP20
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

Typbezeichnung: VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

Ansicht: