VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8828

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

Due to the RoHS regulations, we can only sell this drive as a spare part. You must enter the serial number of the drive to be replaced in the Your message to us field in the basket on the delivery tab Without the serial number the order will be rejected.

VLT® 2800 Serie
0,75 kW / 1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
EN 55011 Klasse A1, IP20
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Typbezeichnung: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Produktdetails

Bruttogewicht 2.8 kg
Gewicht netto 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385164

VLT® 2800 Series

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 07 0,75 kW / 1,0 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase T 3-phasig
Netzspannung U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration SB Standard mit Bremse
EMV-Filter R1 EN 55011 Klasse A1
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F00 Ohne Feldbus-Option
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C1 Mit Beschichtung
Baugröße A Baugröße A
Typencode Teil 1 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Gewicht [kg] 2.1
kVA 1.7
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2.1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality