MCD51410CT5G5X00CV1

175G5523

Dieses Produkt wurde eingestellt.

MCD51410CT5G5X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 24 VAC/VDC
Nennstrom: 1410A, AC53a 3-30:50-6
Schutzart: IP00

Typbezeichnung: MCD51410CT5G5X00CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 120 kg
Gewicht netto 120 kg
Volume 0 l
EAN 5710107568130

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 500
Nennstrom 1410 1410A, AC53a 3-30:50-6
Bypass C Dauer-WO.Int.nach Schütz
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 200-525 VAC
Gehäuse G5 Baugröße 5
Reserviert X Reserviert
Schutzart 00 IP00
Steuerspannung CV1 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD51410CT5G5X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD51410CT5G5X00CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 158.7
Berechnetes Nettogewicht [kg] 120
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality