EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1
EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1

130B0384

EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.35 kg
Gewicht netto 0.35 kg
Volume 6.35 l
EAN 5710107612413

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Baugröße M1-BAUGRÖSSE
M2-BAUGRÖSSE
Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Micro Drive-Serie (051) 51
Phase+Mains+Power T4P2K2
T2P1K5

ACCESSORIES FC 051 SERIES

Baugröße M1-BAUGRÖSSE
M2-BAUGRÖSSE
Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Micro Drive-Serie (051) 51

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality