VLT® Relay Option MCB 105, beschichtet
130B1210
Relaiserweiterung für FC 100 und FC 300.
Erweiterung mit 3 zusätzlichen Lastrelais (Wechsler),
durch Modultechnik einfach nachrüstbar.
Lackierte Ausführung für rauhe Umgebungen,
durch Modultechnik einfach nachrüstbar.
Max. Last 240V AC (ohmsch): 2 A
Max. Last 240V AC (Cos Phi 0,4): 0,2 A
Max. Last 24V DC (ohmsch): 1 A
Max. Last 24V DC (induktiv): 0,1 A