USB Schnittstellenverlängerung 650 mm
130B1156
USB Schnittstellenverlängerung für FC 300 Kabellänge: 650mm
für die Gehäusegröße: B2, C1 und C2 Verschraubung M 25
USB Schnittstellenverlängerung für FC 300 Kabellänge: 650mm
für die Gehäusegröße: B2, C1 und C2 Verschraubung M 25
Bruttogewicht | 779 g |
Gewicht netto | 750 g |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107611997 |
Bruttogewicht | 779 g |
Gewicht netto | 750 g |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107611997 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Serie | 321 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Serie | 321 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Baugröße |
B2 C1 C2 |
Options | Cable and wire options |
Options | Cable and wire options |