LCP-Einbausatz mit graf. LCP102, 3m
130B1113
LCP 102 Bedieneinheit mit Ferneinbausatz
zum Einbau in eine Schaltschranktür,
o.ä.. Enthält LCP 102, Befestigungselemente,
Dichtung (IP 65) und 3 m Anschlusskabel mit Steckern.
LCP 102 Bedieneinheit mit Ferneinbausatz
zum Einbau in eine Schaltschranktür,
o.ä.. Enthält LCP 102, Befestigungselemente,
Dichtung (IP 65) und 3 m Anschlusskabel mit Steckern.
Bruttogewicht | 0.6 kg |
Gewicht netto | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
Bruttogewicht | 0.6 kg |
Gewicht netto | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
Serie | 321 |
Serie | 321 |
Enclosure |
(E20) IP20 (E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand (P20) IP20 + Rückwand |
LCP | (X) ohne Anzeig/Bediendisplay |
Enclosure |
(E20) IP20 (E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand (P20) IP20 + Rückwand |
LCP | (X) ohne Anzeig/Bediendisplay |
Enclosure |
(E20) IP20 (E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand (P20) IP20 + Rückwand |
LCP | (X) Kein LCP |
Enclosure |
(E20) IP20 (E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand (P20) IP20 + Rückwand |
LCP | (X) Kein LCP |
Options | Control related options |
Options | Control related options |