VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8825

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
0,55 kW / 0,75 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
EN 55011 Klasse A1, IP20
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Typbezeichnung: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Produktdetails

Bruttogewicht 2.8 kg
Gewicht netto 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385133

VLT® 2800 Series

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 05 0,55 kW / 0,75 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase T 3-phasig
Netzspannung U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration SB Standard mit Bremse
EMV-Filter R1 EN 55011 Klasse A1
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F00 Ohne Feldbus-Option
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C1 Mit Beschichtung
Baugröße A Baugröße A
Typencode Teil 1 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Gewicht [kg] 2.1
kVA 1.1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2.1
Fabrik aus Auftragszeile F605
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality