132N9120
Frequenzumrichter
FC-103N160T4E54H4TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter Klass A1
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: D1H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.