132X6042
Frequenzumrichter
FC-103N132T4E5MH4TGCOXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N132) 132 KW / 200 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Filter Klass A1
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Multiwire cab+ Output BBs
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: D5H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.