FC-021P11KT4E20HXBXCXXXSXXX

132L9700

Frequenzumrichter
FC-021P11KT4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P11K) 11 KW / 15 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Kein EMV-Filter
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
M4-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-021P11KT4E20HXBXCXXXSXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 6.3 kg
Gewicht netto 6 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003962

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 021 21
Nennleistung P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter HX Kein EMV-Filter
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M4 M4-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-021P11KT4E20HXBXCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-021P11KT4E20HXBXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality