131B5486
FC-102P3K0T4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frequenzumrichter
FC-102P3K0T4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® HVAC Drive ist für Lüftungs-, Heizungs- und Kälteanwendungen konzipiert. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet dieser Frequenzumrichter die niedrigsten Gesamtbetriebskosten.