FC-102P2K2T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B6655

Frequenzumrichter
FC-102P2K2T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P2K2T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 12.026 Kilogram
Gewicht netto 11.41 Kilogram
Volume 39.798 Liter
EAN 5702427346833

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption 1 Netztrennschalter
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P2K2T4E55H1XGX
Typencode Teil 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110% (NO) [KW] 2.2 2.2
Höhe [mm] 420,0 420,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0 242,0
Tiefe [mm] 200,0 200,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 200,0 200,0
kVA 3.88 3.88
Verlustleistung NO [W] 88 88
Verlustleistung NO [W] 88 88
Dauerstrom (NO) [A] 5.6 5.6
Intermitt. Strom (NO) [A] 6.16 6.16
Dauerstrom (NO) [A] 4.8 4.8
Intermitt. Strom (NO) [A] 5.28 5.28
Calculated Gross Weight [kg] 12.026
Calculated Net Weight [kg] 11.41
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P2K2T4E55H1XGX
Modellcode 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality