FC-102N250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F4264

Frequenzumrichter
FC-102N250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(N250) 250 KW / 350 HP
3-Phasig 380 - 480 VAC (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Klasse A1 (C2)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D2H
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102N250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 129 Kilogram
Gewicht netto 114 Kilogram
EAN 5710107441167

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung N250 (N250) 250 KW / 350 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E54 (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D2H D2H
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102N250T4E54H4XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110% (NO) [KW] 250 250
Höhe [mm] 1060,0 1060,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 420,0 420,0
Tiefe [mm] 378,0 378,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 378,0 378,0
kVA 333 333
Verlustleistung NO [W] 5129 5129
Verlustleistung NO [W] 4558 4558
Dauerstrom (NO) [A] 480 480
Intermitt. Strom (NO) [A] 528 528
Dauerstrom (NO) [A] 443 443
Intermitt. Strom (NO) [A] 487 487
Calculated Gross Weight [kg] 125.3
Calculated Net Weight [kg] 125
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102N250T4E54H4XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality