FC-302P55KT5E21H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B6033

Frequenzumrichter
FC-302P55KT5E21H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P55K) 55 KW / 75 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,IP21/Typ 1
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C2
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P55KT5E21H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 60.18 Kilogram
Gewicht netto 56.84 Kilogram
Volume 228.095 Liter
EAN 5702427337527

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P55K (P55K) 55 KW / 75 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C2 C2
Typencode Teil 1 FC-302P55KT5E21H1BGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog GLBL GLOBAL (STANDARD)
Leistung 150% (HO) [KW] 55 55
Leistung 110% (NO) [KW] 75 75
Höhe [mm] 780,0 780,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 370,0 370,0
Tiefe [mm] 332,0 332,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 332,0 332,0
kVA 73.4 73.4
Verlustleistung NO [W] 1384 1384
Verlustleistung NO [W] 1384 1384
Verlustleistung HO [W] 1022 1022
Verlustleistung HO [W] 1022 1022
Dauerstrom (NO) [A] 147 147
Intermitt. Strom (NO) [A] 162 162
Dauerstrom (NO) [A] 130 130
Intermitt. Strom (NO) [A] 143 143
Dauerstrom (HO) [A] 106 106
Intermitt. Strom (HO) [A] 159 159
Dauerstrom (HO) [A] 105 105
Intermitt. Strom (HO) [A] 158 158
Calculated Gross Weight [kg] 60.18
Calculated Net Weight [kg] 56.84
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P55KT5E21H1BGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality