FC-301P30KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B6087

Frequenzumrichter
FC-301P30KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-301
(P30K) 30 KW / 40 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C1
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-301P30KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 41.29 Kilogram
Gewicht netto 39.79 Kilogram
Volume 188.19 Liter
EAN 5702427338098

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 301 301
Nennleistung P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C1 C1
Typencode Teil 1 FC-301P30KT4E55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150% (HO) [KW] 30 30
Leistung 110% (NO) [KW] 37 37
Höhe [mm] 685,0 685,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0 308,0
Tiefe [mm] 311,0 311,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 311,0 311,0
kVA 42.3 42.3
Verlustleistung NO [W] 698 698
Verlustleistung NO [W] 698 698
Verlustleistung HO [W] 570 570
Verlustleistung HO [W] 570 570
Dauerstrom (NO) [A] 73 73
Intermitt. Strom (NO) [A] 80.3 80.3
Dauerstrom (NO) [A] 65 65
Intermitt. Strom (NO) [A] 71.5 71.5
Dauerstrom (HO) [A] 61 61
Intermitt. Strom (HO) [A] 91.5 91.5
Dauerstrom (HO) [A] 52 52
Intermitt. Strom (HO) [A] 78 78
Calculated Gross Weight [kg] 42.79
Calculated Net Weight [kg] 39.79
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-301P30KT4E55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality