131B9068
Frequenzumrichter
FC-202P75KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P75K) 75 KW / 100 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP21/Typ 1
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Danfoss VLT® AQUA Drive ist für Wasser- und Abwasseranwendungen ausgelegt. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet der VLT® AQUA Drive die niedrigsten Gesamtbetriebskosten für Wasser- und Abwasseranwendungen.