FC-202P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9025

Frequenzumrichter
FC-202P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P22K) 22 KW / 30 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B2
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P22KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 32.05 Kilogram
Gewicht netto 28.49 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427380073

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B2 B2
Typencode Teil 1 FC-202P22KT4E55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 160% (HO) [KW] 18.5 18.5
Leistung 110% (NO) [KW] 22 22
Höhe [mm] 664,0 664,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0 243,0
Tiefe [mm] 261,0 261,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 261,0 261,0
kVA 30.5 30.5
Verlustleistung NO [W] 525 525
Verlustleistung NO [W] 525 525
Verlustleistung HO [W] 444 444
Verlustleistung HO [W] 444 444
Dauerstrom (NO) [A] 44 44
Intermitt. Strom (NO) [A] 48.4 48.4
Dauerstrom (NO) [A] 40 40
Intermitt. Strom (NO) [A] 44 44
Dauerstrom (HO) [A] 37.5 37.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 60 60
Dauerstrom (HO) [A] 34 34
Intermitt. Strom (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 32.05
Calculated Net Weight [kg] 28.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P22KT4E55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality