131F6644
Conversores de Frequências
FC-202P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 KW / 20 HP,
Trifásico, 380 - 480 VCA,(E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B3
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® AQUA Drive da Danfoss é dedicado a aplicações de água e efluentesaquosos. Com uma vasta gama de potentes características standard eopcionais, o VLT® AQUA Drive proporciona o custo geral mais baixo depropriedade de aplicações de água e de águas residuais.