131B9000
Frequenzumrichter
FC-202P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 KW / 15 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B1
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Danfoss VLT® AQUA Drive ist für Wasser- und Abwasseranwendungen ausgelegt. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet der VLT® AQUA Drive die niedrigsten Gesamtbetriebskosten für Wasser- und Abwasseranwendungen.