134F4181
Variateurs de fréquence
FC-202N200T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(N200) 200kW / 300HP,
FC_MAINS_VOLTAGEFC_ENCLOSUREFC_RFI_FILTERFC_BRAKEFC_DISPLAYFC_COATING_PCBFC_MAINS_OPTIONFC_SOFTWARE_RELEASEFC_FRAME_SIZE_200FC_A_OPTIONFC_B_OPTIONFC_C1_OPTIONSFC_D_OPTIONLBL_ATEX_CLASS01LBL_ATEX_CLASS02
Autres options selon code modèle
Le VLT® AQUA Drive de Danfoss est conçu pour les applications d'eau etd'eaux usées. Avec un large éventail de caractéristiques puissantesstandard et en option, le VLT® AQUA Drive présente un coût globald'utilisation des plus faibles pour les applications liées à l'eau etaux eaux usées.