FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F4166

Frequenzumrichter
FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(N110) 110 KW / 150 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D3H
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 81 Kilogram
Gewicht netto 76 Kilogram
Volume 426.496 Liter
EAN 5710107440160

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung N110 (N110) 110 KW / 150 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D3H D3H
Typencode Teil 1 FC-202N110T4E20H4XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog GLBL Global
Leistung 150% (HO) [KW] 90 90
Leistung 110% (NO) [KW] 110 110
Höhe [mm] 909,0 909,0
Höhe m. Reg./ZK-Koppl. [mm] 1004,0 1004,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 250,0 250,0
Tiefe [mm] 375,0 375,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 375,0 375,0
kVA 147 147
Verlustleistung NO [W] 2559 2559
Verlustleistung NO [W] 2261 2261
Verlustleistung HO [W] 2031 2031
Verlustleistung HO [W] 1828 1828
Dauerstrom (NO) [A] 212 212
Intermitt. Strom (NO) [A] 233 233
Dauerstrom (NO) [A] 190 190
Intermitt. Strom (NO) [A] 209 209
Dauerstrom (HO) [A] 177 177
Intermitt. Strom (HO) [A] 266 266
Dauerstrom (HO) [A] 160 160
Intermitt. Strom (HO) [A] 240 240
Calculated Gross Weight [kg] 0.09
Calculated Net Weight [kg] 0.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202N110T4E20H4XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality