NXP00225-A5H1SSV-A1A3000000+DNOT+DLIT

137H1046

NXP00225-A5H1SSV-A1A3000000+DNOT+DLIT
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC 22 AmpereIP54/NEMA12
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Italienisch
Baugröße 05

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP00225-A5H1SSV-A1A3000000+DNOT+DLIT
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 9.1 Kilogram
Gewicht netto 8.1 Kilogram
EAN 5715253375731

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 0022 22 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 5 IP54/NEMA12
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLC Zoll-Leiterplatte
Option Slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Option Slot C 00 Keine Karte
Option Slot D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DNOT Keine Handbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLIT Italienisch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR05 Baugröße 05
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-002255
Typencode Teil 2 -000106050
Vertriebstext FR0500225-5H FR0500225-5H
Modellcode 01 NXP00225-A5H1SSV-
Modellcode 02 A1A3000000
Modellcode 05 +DNOT+DLIT
Calculated Net Weight [kg] 8.1
Calculated Gross Weight [kg] 9.1
Nennleistg leichte Überl. [kW] 11 11
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 7,5 7,5
Abmessungen B x H x T in mm 144X417X214 144X417X214
Dauerstrom (NO) [A] 23 23
Dauerstrom (HO) [A] 16 16
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode 7DP-002255 7DP-002255
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801 D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality