7DP-002252-000007513

136F8551

NXP00225-A2H1SSS-

NXP00225-A2H1SSS-A1A3000000+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 22 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Deutsch
Baugröße 05
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP00225-A2H1SSS-A1A3000000+QGLM+FL23+DPAP+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 9.1 kg
Gewicht netto 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710108549916

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0022 22 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen S- Direktanschluss/Standard
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR05 Baugröße 05
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-002252
Typencode Teil 2 -000007513
Salestext FR0500225-2H
Modellcode 01 NXP00225-A2H1SSS-
Modellcode 02 A1A3000000+QGLM
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 05 +DPAP+DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 8.1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 9.1
Nennleistg leichte Überl. [kW] 11
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 7.5
Abmessungen B x H x T in mm 144X391X214
Dauerstrom (NO) [A] 22
Dauerstrom (HO) [A] 16
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-002252-116XNF
Stock Code 7DP-002252
auf Vollständigkeit prüfen OK
Netto Gewicht 8.1
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality