70-AC1L00092W03A120BM25-00059566
70-AC1L00092W03A120BM25-00059566

135U7947

VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES+DLDE

VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES+DLDE
MI03-0009-2+IP20+EMC2

Typbezeichnung: VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 1.99 kg
Gewicht netto 0.99 kg
Volume 0 l
EAN 5710108341992

Vacon 0010/20

Produktbereich 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Kundenspezifisch +BM25 Vacon0020 Produkt
Regional -R00 International
Eingang -1L 1-phasiger AC-Eingang
Spannung -2 208–240 VAC
Strom -0009 9 Ampere
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
C-tick-Zulassung +GACT C-tick-Zulassung
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
API-Auswahl +SM20 API für Vacon0020
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Option
Montage -DM Frequenzumrichtermodul
Gehäuse +IP20 IP20
EMV-Klasse +EMC2 EMV 2-Klasse
Gehäusezubehör A +QPES PE-Plattensatz
Gehäusezubehör B +Q000 Keine zusätzliche Option
Dokumentationssprache +DLDE Deutsch
Dokumentationsebene +DQCK Kurzanleitung
Schildsprache +LLUK Englisch (English)
SW-Paket +F0107 Softwarepaket VACON 20
Anwendung +A0000 Keine besondere Anwendung
Bremse +DBNO Keine Bremse
Display-Einheiten +LSSI Metrische Maßeinheiten
50/60Hz-Einstellung +LS50 50 Hz
Parametersatz +L0000 Kein Parametersatz
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
Standardgewährleistung +WT01 12/18 Monate
Gerätebaugröße MI03 MI03
Abmessungen B x H x T in mm 100 X 255 X 109
BAUGRÖSSE VXS020 A Baugröße A
BESCHREIBUNG STROM 9.6AMP
Brutto Gewicht [kg] 1.68
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 1.99
Material Net Weight 0.99
Modelcode01 VACON0020-1L-0009-2
Modelcode03 +EMC2+QPES+DLDE
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 2.2
Nennstrom leichte Überlast [A] 2.4
Netto Gewicht 0.99
Netto Gewicht [kg] 1.3
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
PRÄF.ALS TEIL D.BESTANDSCODES 70- PRÄFIX FÜR VXS020
Salestext MI03-0009-2+IP20+EMC2
Stockcode part 1 70-AC1L00092W03A120BM25
Stockcode part 2 -00059566
Typecode 70-AC1L00092W03A120BM25
Typecode (Teil 2) -00059566

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality