70-AB3L00465W06B520BM2H-000063865
70-AB3L00465W06B520BM2H-000063865

132L7922

Neu konfigurieren

Frequenzumrichter
VACON 100 FLOW, 380-500 VAC,
46 Ampere, IP54,
Textsteuert MK01 (MC02,MC04), C2 Kommerz.&industr. Umfeld,
B Slot: (F4)2 Relaiskarte mit therm,
C Slot: Keine Karte,
D Slot: Keine Karte,
E Slot:Keine Karte,
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP),
Manual: Handbücher Dtsch. Spr. (+DLDE),
Marine Certificate: Keine,
Frame: Baugröße 06
Weitere Optionen gemäß: VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+IP54+HMTX+QDSS+DPAP+DLDE+FBIE

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+IP54+HMTX+QDSS+DPAP+DLDE+FBIE

Produktdetails

Bruttogewicht 21 kg
Gewicht netto 20 kg
Volume 0 l
EAN 5714853895250

VACON 0100

Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-Serie
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Kundenspezifisch +BM2H Vacon 100-FLOW
Regionscode -R00 R00 International
Netzspannung -5 380-500 VAC
Nennstrom -0046 46 Ampere
Installationsoptionen -DM DM-Umrichtermodul
Gehäuse +IP54 IP54
Bedieneinheit +HMTX Textsteuert MK01 (MC02,MC04)
EMV-Grenzwertklasse +EMC2 C2 Kommerz.&industr. Umfeld
Gleichtaktfilter +P000 Keine Option (+P000)
DUT-Filter +P000 Keine Option (+P000)
Bremschopper +DBNO Keine Vorr. für dyn. Bremsen
Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Echtzeituhr-Option +SRNO Keine Batterie für Echtzeituhr
Stromanschlüsse +P000 K. Leistungsoptionen (+P000)
Hauptschaltkreis +M000 KEINE
Kabeleinführung +QGLM Metrische Leiterplatte +IP21
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine Option f. Qxxx_B (+Q000)
Zusätzliche Ausrüstung C +QDSS Hauptschalteroption für VX100
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
Steckplatz B Zusatzkarte +SBF4 (F4)2 Relaiskarte mit therm
Steckplatz C Zusatzkarte +SC00 Keine Karte
Steckplatz D Zusatzkarte +SD00 Keine Karte
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Karte
Interne FB-Auswahl +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Bevorzugte Dokumentsprache +DLDE Handbücher Dtsch. Spr. (+DLDE)
Dokumentationsebene +DPAP Printhandb. beiliegend (+DPAP)
Firmware-Sprachpaket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR Sprache
Anwendung +A0000 Keine Anwendung
Parametersatz +L0000 Keine Anwendung Parametersatz
Motorparam. Standardfrequenz +LS50 50 Hz def Motorfreq.einstll
Maßeinheit für Display +LSSI Internat. SI-Maßeinheiten
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung (+GAUL)
RCM-Zulassung +GACT (+GACT) RCM-Zulassung N16307
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung (+GACE)
Bypassregelung Betriebsmodus NONE keine_
Bypass-Eingangstyp NONE keine_
Bypass-Leistungsanschlusstyp NONE keine_
Eingangsgeräte NONE keine_
Gleichtaktfilter +P000 keine Option (+P000)
du/dt-Filter, Sinusfilter +P000 keine Option (+P000)
DC-Netzteil für Zusatzgerät +C000 keine Option (+C000)
Steckdose für Zusatzgeräte +C000 keine Option (+C000)
Zus. Spannungsversorgung +C000 keine Option (+C000)
Klemmenoptionen NONE keine_
Anzeige- u. Bedienelemente Tür +C000 keine Option (+C000)
Not-Aus-Optionen +C000 keine Option (+C000)
Isolationsfehlersensor +C000 keine Option (+C000)
Schaltschrankheizung +C000 keine Option (+C000)
Schaltschrankleuchte +C000 keine Option (+C000)
Motorheizungssteuerung +C000 keine Option (+C000)
Leeres Erweiterungssegment NONE Keine
Standard. Schaltschranklösung NONE Keine
Konstr. Schaltschranklösung NONE keine
Seetaugliche Ausführung +E000 keine Option
Kabeleinführung von oben +C000 keine Option (+C000)
Kühlung an der Hinterseite +C000 keine Option (+C000)
Schaltschranksockel +C000 no option (+C000)
Phase -3L 3-phasiger AC-Eingang
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow-Softwarepaket
Konfigurierb. Leistungsbereich NONE Keine
Max. Ausgangsfrequenz NONE Keine
Gerätebaugröße MR06 Baugröße 06
Schiffszulassung NONE Keine
Abmessungen B x H x T in mm 252 X 629 X 355
Abmessungen B x H x T in mm 195 X 557 X 302
ATEX-Zulassung NONE Keine
Brutto Gewicht [kg] 21
DDS Master Data key for MDS DDS0008
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 10
Help Counter 3
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Klemmengehäuse +T000 KEINE
Landesspezifische Zulassung NONE Keine
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 21
Material Net Weight 20
Modelcode01 VACON0100-3L-0046-5
Modelcode02 -FLOW+SBF4+IP54+HMTX+QDSS+DPAP
Modelcode03 +DLDE+FBIE
Nennleistg leichte Überl. [kW] NV
Nennleistg leichte Überl. [kW] 30
Nennleistg leichte Überl. [kW] 22
Nennleistg. hohe Überlast [kW] NV
Nennstrom hohe Überlast [A] NV
Nennstrom leichte Überlast [A] 46
Netto Gewicht [kg] 20
Plant from Orderline D801
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
prüfen, ob abgeschlossen OK
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Typecode 70-AB3L00465W06B520BM2H
Typecode (Teil 2) -000063865
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality