70-AB3L00315W05B221BM26-00053348

135X1771

Frequenzumrichter
VACON0100-3L-0031-5+SBF4+DPAP+DLDE+FBIE
VACON® 100 INDUSTRIAL
380-500 VAC, 31 Ampere, IP21
Grafische Steuertafel MK01
C2 Kommerz.&industr. Umfeld
B Slot: (F4)2 Relaiskarte mit therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Handbücher Dtsch. Spr. (+DLDE)
Baugröße 05
E Slot: Keine Karte

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0031-5+SBF4+DPAP+DLDE+FBIE

Produktdetails

Bruttogewicht 11 kg
Gewicht netto 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108380595

VACON 0100

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Segment NONE VACON® 100 INDUSTRIAL
Regionscode -R00 R00 International
Netzspannung -5 380-500 VAC
Nennstrom -0031 31 Ampere
Installationsoptionen -DM DM-Umrichtermodul
Gehäuse +IP21 IP21
Bedieneinheit +HMGR Grafische Steuertafel MK01
EMV-Grenzwertklasse +EMC2 C2 Kommerz.&industr. Umfeld
Gleichtaktfilter +P000 Keine Option (+P000)
DUT-Filter +P000 Keine Option (+P000)
Bremschopper +DBIN Eingebauter Bremschopper
Echtzeituhr-Option +SRNO Keine Batterie für Echtzeituhr
Konfigurierb. Leistungsbereich NONE Keine
Stromanschlüsse +P000 K. Leistungsoptionen (+P000)
Kabeleinführung +QGLM Metrische Leiterplatte +IP21
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine Option f. Qxxx_B (+Q000)
Zusätzliche Ausrüstung C +Q000 Keine zus. Option für Qxxx_C
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
Seetaugliche Ausführung +E000 keine Option
Steckplatz B Zusatzkarte +SBF4 (F4)2 Relaiskarte mit therm
Steckplatz C Zusatzkarte +SC00 Keine Karte
Steckplatz D Zusatzkarte +SD00 Keine Karte
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Karte
Interne FB-Auswahl +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentationsebene +DPAP Printhandb. beiliegend (+DPAP)
Bevorzugte Dokumentsprache +DLDE Handbücher Dtsch. Spr. (+DLDE)
Firmware-Sprachpaket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR Sprache
Anwendung +A0000 Keine Anwendung
Parametersatz +L0000 Keine Anwendung Parametersatz
Motorparam. Standardfrequenz +LS50 50 Hz def Motorfreq.einstll
Maßeinheit für Display +LSSI Internat. SI-Maßeinheiten
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung (+GAUL)
Schiffszulassung NONE Keine
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Zus. Spannungsversorgung +C000 keine Option (+C000)
DC-Netzteil für Zusatzgerät +C000 keine Option (+C000)
Steckdose für Zusatzgeräte +C000 keine Option (+C000)
Eingangsgeräte NONE keine_
Gleichtaktfilter +P000 keine Option (+P000)
du/dt-Filter, Sinusfilter +P000 keine Option (+P000)
Klemmenoptionen NONE keine_
Anzeige- u. Bedienelemente Tür +C000 keine Option (+C000)
Schaltschrankheizung +C000 keine Option (+C000)
Schaltschrankleuchte +C000 keine Option (+C000)
Motorheizungssteuerung +C000 keine Option (+C000)
Not-Aus-Optionen +C000 keine Option (+C000)
Isolationsfehlersensor +C000 keine Option (+C000)
Kabeleinführung von oben +C000 keine Option (+C000)
Kühlung an der Hinterseite +C000 keine Option (+C000)
Schaltschranksockel +C000 keine Option (+C000)
Leeres Erweiterungssegment NONE Keine
Standard. Schaltschranklösung NONE Keine
Konstr. Schaltschranklösung NONE keine
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-Serie
Phase -3L 3-phasiger AC-Eingang
Kundenspezifisch +BM26 Vacon 100
Hauptschaltkreis +M000 KEINE
Firmware +F0072 Vacon0100-Softwarepaket
Max. Ausgangsfrequenz NONE Keine
Klemmengehäuse +T000 KEINE
Bypassregelung Betriebsmodus NONE keine_
Bypass-Eingangstyp NONE keine_
Bypass-Leistungsanschlusstyp NONE keine_
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung (+GACE)
ATEX-Zulassung NONE Keine
Landesspezifische Zulassung NONE Keine
Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Gerätebaugröße MR05 Baugröße 05
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Modellcode 01 VACON0100-3L-0031-5
Modellcode 02 +SBF4+DPAP+DLDE+FBIE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 10
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 11
Nennleistg leichte Überl. [kW] 15
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 11
Abmessungen B x H x T in mm 144 X 419 X 214
Abmessungen B x H x T in mm 190 X 477 X 257
Dauerstrom (NO) [A] 31
Dauerstrom (HO) [A] 23
Nennleistg leichte Überl. [kW] 20
Nennleistg leichte Überl. [kW] 15
Typencode Teil 1 70-AB3L00315W05B221BM26
Typencode Teil 2 -00053348
auf Vollständigkeit prüfen OK
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 20
Help Counter 2
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality