FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBPCXXXXDX

134U1904

Frequenzumrichter
FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBPCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 KW / 7,5 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
AK-LonWorks MCA 107, MCB-105 Relaiskarte
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: A3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBPCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 6.9 Kilogram
Gewicht netto 6.6 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5710107979226

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P5K5 5,5 KW / 7,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AZ AK-LonWorks MCA 107
B-Option BP MCB-105 Relaiskarte
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A3 A3
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P5K5T4E20H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAZBPCXXXXDX
Leistung 110% (NO) [KW] 5.5 5.5
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0 130,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 190,0 190,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Verlustleistung NO [W] 187 187
Verlustleistung NO [W] 187 187
Dauerstrom (NO) [A] 13 13
Intermitt. Strom (NO) [A] 14.3 14.3
Dauerstrom (NO) [A] 11 11
Intermitt. Strom (NO) [A] 12.1 12.1
Calculated Gross Weight [kg] 7.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 6.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P5K5T4E20H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAZBPCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality