FC-102P11KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9222

Frequenzumrichter
FC-102P11KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP
3-Phasig 380 - 480 VAC IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B1
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P11KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 24.35 Kilogram
Gewicht netto 20.73 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427801066

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A O Kabeleinf-pl. metr. Gewind
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P11KT4E55H1XGX
Typencode Teil 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110% (NO) [KW] 11 11
Höhe [mm] 494,0 494,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0 243,0
Tiefe [mm] 261,0 261,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Verlustleistung NO [W] 278 278
Verlustleistung NO [W] 278 278
Dauerstrom (NO) [A] 24 24
Intermitt. Strom (NO) [A] 26.4 26.4
Dauerstrom (NO) [A] 21 21
Intermitt. Strom (NO) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 24.35
Calculated Net Weight [kg] 20.73
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901 B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P11KT4E55H1XGX
Modellcode 02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality