FC-302PK37T5E20H1XXXXXXSXXXXANBXCXXXXDX

131H8911

Frequenzumrichter
FC-302PK37T5E20H1XXXXXXSXXXXANBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
EtherNet/IP MCA 121, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Model code: FC-302PK37T5E20H1XXXXXXSXXXXANBXCXXXXDX
Re-configure

Product details

Bruttogewicht 5.296 Kilogram
Gewicht netto 4.45 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427594098

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AN EtherNet/IP MCA 121
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302PK37T5E20H1XXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXANBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160% (HO) [KW] 0.37 0.37
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 0.9 0.9
Verlustleistung HO [W] 35 35
Verlustleistung HO [W] 35 35
Dauerstrom (HO) [A] 1.3 1.3
Intermitt. Strom (HO) [A] 2.08 2.08
Dauerstrom (HO) [A] 1.2 1.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 1.92 1.92
Calculated Gross Weight [kg] 5.296
Calculated Net Weight [kg] 4.45
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302PK37T5E20H1XXX
Modellcode 02 XXXSXXXXANBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality