FC-302P37KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0B2CXXXXD0

131F4876

Frequenzumrichter
FC-302P37KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0B2CXXXXD0

VLT® AutomationDrive FC-302
(P37K) 37 KW / 50 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,IP21/Typ 1
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C1
PROFIBUS DP MCA 101, MCB-112 PTC-Therm.karte
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P37KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0B2CXXXXD0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 42.34 Kilogram
Gewicht netto 40.84 Kilogram
Volume 188.19 Liter
EAN 5702427446106

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P37K (P37K) 37 KW / 50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option B2 MCB-112 PTC-Therm.karte
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße C1 C1
Typencode Teil 1 FC-302P37KT5E21H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0B2CXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150% (HO) [KW] 37 37
Leistung 110% (NO) [KW] 45 45
Höhe [mm] 685,0 685,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0 308,0
Tiefe [mm] 311,0 311,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 311,0 311,0
kVA 50.6 50.6
Verlustleistung NO [W] 843 843
Verlustleistung NO [W] 843 843
Verlustleistung HO [W] 697 697
Verlustleistung HO [W] 697 697
Dauerstrom (NO) [A] 90 90
Intermitt. Strom (NO) [A] 99 99
Dauerstrom (NO) [A] 80 80
Intermitt. Strom (NO) [A] 88 88
Dauerstrom (HO) [A] 73 73
Intermitt. Strom (HO) [A] 110 110
Dauerstrom (HO) [A] 65 65
Intermitt. Strom (HO) [A] 97.5 97.5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db] db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Calculated Gross Weight [kg] 43.84
Calculated Net Weight [kg] 40.84
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P37KT5E21H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXA0B2CXXXXD0
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality