FC-302P200T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8341

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Frequenzumrichter
FC-302P200T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P200) 200 KW / 300 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D13
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P200T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 125.3 kg
Gewicht netto 125 kg
Volume 0 l
EAN 5710107486274

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P200 (P200) 200 KW / 300 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E54 (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter N4 LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D13 D13
Typencode Teil 1 FC-302P200T5E54N4XGC
Typencode Teil 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 200
Leistung 110 % (NO) [KW] 250
kVA 274
Dauerstrom (NO) [A] 480
Intermitt. Strom (NO) [A] 528
Dauerstrom (NO) [A] 443
Intermitt. Strom (NO) [A] 487
Dauerstrom (HO) [A] 395
Intermitt. Strom (HO) [A] 592
I Nenn (HO) [A] 361
I Max 60s (HO) [A] 542
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 390.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 390
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P200T5E54N4XGC
Modellcode 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality