FC-202PK75T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131U0977

Frequenzumrichter
FC-202PK75T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55 / Typ 12 Baugr. A4
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A4
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK75T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 8.326 Kilogram
Gewicht netto 7.59 Kilogram
Volume 47.293 Liter
EAN 5702427920323

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse Z55 IP55 / Typ 12 Baugr. A4
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A4 A4
Typencode Teil 1 FC-202PK75T4Z55H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150% (HO) [KW] 0.75 0.75
Leistung 110% (NO) [KW] 0.75 0.75
Höhe [mm] 391,0 391,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 200,0 200,0
Tiefe [mm] 177,0 177,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 177,0 177,0
kVA 1.66 1.66
Verlustleistung NO [W] 46 46
Verlustleistung NO [W] 46 46
Verlustleistung HO [W] 46 46
Verlustleistung HO [W] 46 46
Dauerstrom (NO) [A] 2.4 2.4
Intermitt. Strom (NO) [A] 2.64 2.64
Dauerstrom (NO) [A] 2.1 2.1
Intermitt. Strom (NO) [A] 2.31 2.31
Dauerstrom (HO) [A] 2.4 2.4
Intermitt. Strom (HO) [A] 3.6 3.6
Dauerstrom (HO) [A] 2.1 2.1
Intermitt. Strom (HO) [A] 3.15 3.15
Calculated Gross Weight [kg] 8.326
Calculated Net Weight [kg] 7.59
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202PK75T4Z55H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality