FC-202P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

134N3791

Frequenzumrichter
FC-202P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P75K) 75 KW / 100 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C4
PROFINET MCA 120, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 51.63 Kilogram
Gewicht netto 50.04 Kilogram
Volume 228.095 Liter
EAN 5710107890477

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AL PROFINET MCA 120
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C4 C4
Typencode Teil 1 FC-202P75KT4E20H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150% (HO) [KW] 55 55
Leistung 110% (NO) [KW] 75 75
Höhe [mm] 660,0 660,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 370,0 370,0
Tiefe [mm] 333,0 333,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 333,0 333,0
kVA 102 102
Verlustleistung NO [W] 1384 1384
Verlustleistung NO [W] 1384 1384
Verlustleistung HO [W] 1022 1022
Verlustleistung HO [W] 1022 1022
Dauerstrom (NO) [A] 147 147
Intermitt. Strom (NO) [A] 162 162
Dauerstrom (NO) [A] 130 130
Intermitt. Strom (NO) [A] 143 143
Dauerstrom (HO) [A] 106 106
Intermitt. Strom (HO) [A] 159 159
Dauerstrom (HO) [A] 105 105
Intermitt. Strom (HO) [A] 158 158
Calculated Gross Weight [kg] 53.13
Calculated Net Weight [kg] 50.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P75KT4E20H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality