FC-202P3K0T4Z55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131U4146

Frequenzumrichter
FC-202P3K0T4Z55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55 / Typ 12 Baugr. A4
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A4
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P3K0T4Z55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 8.85 Kilogram
Gewicht netto 8.11 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN 5702427953994

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P3K0 (P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse Z55 IP55 / Typ 12 Baugr. A4
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption 1 Netztrennschalter
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A4 A4
Typencode Teil 1 FC-202P3K0T4Z55H1XGX
Typencode Teil 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150% (HO) [KW] 3 3
Leistung 110% (NO) [KW] 3 3
Höhe [mm] 391,0 391,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 200,0 200,0
Tiefe [mm] 177,0 177,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 177,0 177,0
kVA 4.99 4.99
Verlustleistung NO [W] 116 116
Verlustleistung NO [W] 116 116
Verlustleistung HO [W] 116 116
Verlustleistung HO [W] 116 116
Dauerstrom (NO) [A] 7.2 7.2
Intermitt. Strom (NO) [A] 7.92 7.92
Dauerstrom (NO) [A] 6.3 6.3
Intermitt. Strom (NO) [A] 6.93 6.93
Dauerstrom (HO) [A] 7.2 7.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 10.8 10.8
Dauerstrom (HO) [A] 6.3 6.3
Intermitt. Strom (HO) [A] 9.45 9.45
Calculated Gross Weight [kg] 8.846
Calculated Net Weight [kg] 8.11
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P3K0T4Z55H1XGX
Modellcode 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality