FC-202P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F6773

Frequenzumrichter
FC-202P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P30K) 30 KW / 40 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B4
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 24.19 Kilogram
Gewicht netto 20.49 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427466760

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B4 B4
Typencode Teil 1 FC-202P30KT4E20H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 160% (HO) [KW] 22 22
Leistung 110% (NO) [KW] 30 30
Höhe [mm] 516,0 516,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 229,0 229,0
Tiefe [mm] 242,0 242,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 242,0 242,0
kVA 42.3 42.3
Verlustleistung NO [W] 739 739
Verlustleistung NO [W] 739 739
Verlustleistung HO [W] 547 547
Verlustleistung HO [W] 547 547
Dauerstrom (NO) [A] 61 61
Intermitt. Strom (NO) [A] 67.1 67.1
Dauerstrom (NO) [A] 52 52
Intermitt. Strom (NO) [A] 57.2 57.2
Dauerstrom (HO) [A] 44 44
Intermitt. Strom (HO) [A] 70.4 70.4
Dauerstrom (HO) [A] 40 40
Intermitt. Strom (HO) [A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 24.19
Calculated Net Weight [kg] 20.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P30KT4E20H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality