FC-202P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131H3032

Frequenzumrichter
FC-202P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P22K) 22 KW / 30 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B4
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 22.69 Kilogram
Gewicht netto 18.99 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427533189

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B4 B4
Typencode Teil 1 FC-202P22KT4E20H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 160% (HO) [KW] 18.5 18.5
Leistung 110% (NO) [KW] 22 22
Höhe [mm] 516,0 516,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 229,0 229,0
Tiefe [mm] 242,0 242,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 242,0 242,0
kVA 30.5 30.5
Verlustleistung NO [W] 525 525
Verlustleistung NO [W] 525 525
Verlustleistung HO [W] 444 444
Verlustleistung HO [W] 444 444
Dauerstrom (NO) [A] 44 44
Intermitt. Strom (NO) [A] 48.4 48.4
Dauerstrom (NO) [A] 40 40
Intermitt. Strom (NO) [A] 44 44
Dauerstrom (HO) [A] 37.5 37.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 60 60
Dauerstrom (HO) [A] 34 34
Intermitt. Strom (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 22.69
Calculated Net Weight [kg] 18.99
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P22KT4E20H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality